Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Little Turtle's Town Playground Equipment NRO4001
KOMPAN

Little Turtle's Town Playground Equipment NRO4001

Google-Übersetzung,
Die „Kleine Schildkrötenstadt“ ist eine faszinierende Spielwelt für Kleinkinder, die immer wieder aufs Neue begeistert und zum Spielen einlädt. Die vielfältigen Spielmöglichkeiten machen das Erkunden zum Vergnügen und fördern gleichzeitig verschiedene Bereiche der kindlichen Entwicklung. Studien des KOMPAN Play Institute belegen, dass die zahlreichen interaktiven Elemente die Spielfreude steigern. Darüber hinaus regt die Stadt das Rollenspiel an, was wiederum die Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten von Kleinkindern unterstützt. In der „Kleinen Schildkrötenstadt“ können Kleinkinder verschiedene thematisch gestaltete Spielelemente erkunden und dabei ihre Grob- und Feinmotorik trainieren. Das Haus-Thema und die interaktiven Elemente fördern zusätzlich das Rollenspiel. Die Größe der „Kleinen Schildkrötenstadt“ ist perfekt auf Kleinkinder abgestimmt. Die Brücken bieten Möglichkeiten zum Balancieren, Hüpfen und Krabbeln und fördern gleichzeitig das räumliche Vorstellungsvermögen, das Verständnis von „höher als“ und „niedriger als“, „oben“ und „unten“. Dies unterstützt das räumliche Vorstellungsvermögen und damit das mathematische Verständnis. Die hübsche Rutsche ist sanft mit der Transferplattform verbunden und ermöglicht so auch weniger mobilen Kindern eine einfache Unterstützung. Die Transparenz der Kleinen Schildkrötenstadt fördert die Kommunikation und Zusammenarbeit aller Freunde – sowohl drinnen als auch draußen – und unterstützt das Abwechseln und die Teamfähigkeit. Dank des offenen Designs kann hier jeder mitspielen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlittle-turtles-town-playground-equipment-nro4001
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)111
  • Breite (Inches)208
  • Tiefe (Inches)264
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment