Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi Deck with Banister Bars NRO102601
KOMPAN

Multi Deck with Banister Bars NRO102601

Google-Übersetzung,
Der mehrstöckige Spielturm bietet eine abwechslungsreiche Auswahl an Spielherausforderungen und Treffpunkten, die Kinder immer wieder zum Spielen animieren. Die barrierefreie Treppe führt zu einer unteren Rutsche und schließt so einen praktischen Rundgang ab – ideal für Kinder mit Gehhilfen oder Begleitpersonen. Ein Spieltisch bietet einen zusätzlichen Ort zum Spielen und zum Austauschen. Der Turm kann auf verschiedene Arten erklommen werden: über die Treppe, über die Kletterwand mit Fenstern zu den Decks oder über das Netz. Klettern trainiert wichtige Muskelgruppen und die Koordination. Dies wiederum fördert die intermodale Wahrnehmung, die beispielsweise beim Lesen wichtig ist. Für Wagemutige bieten die hohen Geländerstangen zusätzlichen Nervenkitzel und einen schnellen Weg zurück nach unten. Dies schult das räumliche Vorstellungsvermögen enorm, was für die Sicherheit im Alltag wichtig ist.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermulti-deck-with-banister-bars-nro102601
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeRobinia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)200
  • Breite (Inches)227
  • Tiefe (Inches)216
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit