Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Play Panel 2, Music, Classic NRO613
KOMPAN

Play Panel 2, Music, Classic NRO613

Google-Übersetzung,
Das Musikspielpanel 2 begeistert Kinder mit seinen vielfältigen Kombinationen aus Rhythmen, Klängen und Tönen. Immer wieder werden sie zurückkehren, um kreativ zu spielen – allein, mit Freunden oder mit Erziehern. Die Musikrohre bieten unterschiedliche Sinneswahrnehmungen und erzeugen dabei verschiedene Klangnuancen. Kinder trainieren ihre Hand-Augen-Koordination, die für die Bewegungskontrolle und beispielsweise das Schreibenlernen unerlässlich ist. Die schwarzen Gummiklappen können angeschlagen oder die Rohre geklopft werden, um Melodien zu erzeugen. Dies fördert logisches und kreatives Denken und regt zu Kooperation und sozialem Spiel an. Das Percussion-Panel ist eine großartige Spielmöglichkeit für Kinder: Die Trommeln können allein oder gemeinsam gespielt werden. Es gibt genügend Platz für viele Kinder, um sich darum zu versammeln. Dies fördert die soziale Interaktion und das gemeinsame Erfinden von Rhythmen beim Trommeln und Mitsingen. Es regt außerdem die kognitiven Fähigkeiten und die Kreativität an, wenn Kinder gemeinsam oder allein Regeln und Rhythmen entwickeln.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerplay-panel-2-music-nro613
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeMoments
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)36
  • Breite (Inches)38
  • Tiefe (Inches)78
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment