Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024
KOMPAN

Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024

Google-Übersetzung,
Dieses sich drehende Spielzeug mit seinem niedlichen, runden Design entlockt Kindern immer wieder Freudenschreie. Die leicht zugängliche, schräge Drehschale lädt Kinder jeden Alters und jeder Fähigkeitsstufe zum Spielen ein. Dank der kompakten Bauweise lassen sich zwei bis drei Drehschalen nebeneinander aufstellen und fördern so das gemeinsame Spielen. Die vielfältigen Spielmöglichkeiten – in der Drehschale sitzen, am Rand stehen, schieben, ziehen oder sogar hineinstellen – machen sie zu einem langlebigen Spielzeug. Durch die Neigung der Schale kann das Kind die Drehgeschwindigkeit mit seinen Körperbewegungen anpassen. Dies schult das logische Denken: Durch Aufnehmen von Material kann die Drehgeschwindigkeit erhöht, durch Ausstrecken von Armen und Beinen verringert werden. Drehschalen trainieren den Gleichgewichtssinn, der für Konzentration und das Stillsitzen unerlässlich ist. Das Schieben und Geschubstwerden fördert sozial-emotionale Kompetenzen wie das Rücksichtnehmen auf andere.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspinner-bowl-freestanding-playground-equipment-ele400024
  • ProduktfamilieClassic Freestanding Play Equipment
  • ProduktgruppeElements
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24
  • Breite (Inches)22
  • Tiefe (Inches)20
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_40_05_61
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor playgrounds
  • Klassifizierung11 68 00
  • Format2014TitelPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNummer23-21 29 19
  • OmniClassTitelRecreational Equipment