Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal
    KOPAL

    Automated cantilever sliding gate (Barrier) - Terminus - Kopal

    4.5 von 5 Sternen4.5(18 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bei der Gestaltung des Schiebetors Terminus wurde darauf geachtet, funktionales Design mit optimaler Sicherheit zu verbinden. Aluminium und Stahl werden harmonisch kombiniert, um eine solide und steife Konstruktion mit begrenztem Gewicht zu schaffen.

    Dank der Verwendung von Teilen, die von KOPAL entwickelt wurden, hat das Schiebetor Terminus seinen eigenen unverwechselbaren Charakter! Der Unter- und Oberholm aus Aluminium und die verzinkten Stahlrahmen bilden den Flügel des Schiebetors. Die Stahlrahmen werden zwischen Ober- und Unterträger befestigt. Dies gibt dem Flügel eine bessere Steifigkeit.

    Das Terminus -Schiebetor ist mit Standardstäben, mit Stahlgitterfüllung oder Traversa-Füllung erhältlich. Viele optionale Zubehörteile sind erhältlich, um die Verwendung und Steuerung des Tors zu vereinfachen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKOP020005
    • ProduktfamilieSliding gates
    • ProduktgruppeTerminus sliding gate
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit