Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gaius Original basin

Gaius Original basin

Google-Übersetzung,
Erhältlich als Rechtshänder: Produktcode 6202 und Linkshänder: Produktcode 6203. Die Richtung des Beckens wird entsprechend dem konischen Ende definiert. Das Grundprinzip des Gaius Original-Konzepts ist die effizienteste Raumnutzung und die unabhängige Nutzung. Beckenarbeitsplatten, Aufbewahrungsschrank und Halteschienen bilden eine komplette Einheit, bei der die gegenseitige Positionierung und die Abstände der Teile sorgfältig entworfen wurden. Die Farben der Haltestangen und die effiziente Raumbeleuchtung erhöhen die Sicherheit im Badezimmer. Der Gaius Original erleichtert aber auch die Nutzung von Zubehör (z. B. Rollstuhl, Rollator) im Badezimmer. Die Becken sind auch mit Randstreifen zur besseren Sichtbarkeit erhältlich (rot, gelb oder grau).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6262P
  • ProduktfamilieGaius Original
  • ProduktgruppeBasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialGussmarmor
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
  • Nettogewicht (kg)230
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit