Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    Google-Übersetzung,
    Kreon Dolma 40 Indoor hat eine sichtbare Breite von 50 mm. Der Kabelkanal ist ein versenktes Aluminiumprofil, das einfach in Wände oder Decken eingebaut werden kann. Das maßgefertigte Profil ist in natürlichem oder schwarz eloxiertem Aluminium ausgeführt. Standard-LED-Beleuchtungselemente können an beiden Enden integriert werden. Verwenden Sie Kreon Dolma als Leuchtfeuer in Wohn- oder öffentlichen Umgebungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_dolma_40
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeprofile systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit