Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25

    side 25

    Google-Übersetzung,
    kreon side 25 ist das kleinste Mitglied der erneuerten kreon side-Familie und misst nur 25 x 100 mm. Seine sorgfältig entworfenen facettierten Reflektoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung eines gleichmäßigen, asymmetrischen Lichtstrahls ohne scharfe Kanten oder übermäßig intensive Brennpunkte. Dieses raffiniert gefertigte Element wirft auch ein weiches, einladendes Licht und dient als Orientierung, wenn es nach unten gerichtet ist, während es in nach oben gerichteter Position einen sanften Glanz an die Decke wirft und so die allgemeine Umgebungsbeleuchtung in jedem Innenraum effektiv bereichert. Diese Einbauwandleuchte wird elegant durch eine diskrete Blende abgerundet, die entweder in einer raffinierten weißen oder einer glatten schwarzen Pulverbeschichtung erhältlich ist. Darüber hinaus bietet jede Leuchte die Möglichkeit, durch die Auswahl einer Rückplatte eine persönliche Note zu verleihen, die in sieben verschiedenen Lack- oder Eloxierungsoptionen einzigartig ausgeführt werden kann.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_side_25
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppewall luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)116
    • Breite (mm)37
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit