Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80

    side 80

    Google-Übersetzung,
    kreon side 80 ist das größte Mitglied der erneuerten kreon side-Familie und weist Abmessungen von 80 x 200 mm auf. Seine sorgfältig entworfenen facettierten Reflektoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung eines gleichmäßigen, asymmetrischen Lichtstrahls ohne scharfe Kanten oder übermäßig intensive Brennpunkte. Dieses raffiniert gefertigte Element wirft auch ein weiches, umhüllendes Licht und dient als Orientierung, wenn es nach unten gerichtet ist, während es in nach oben gerichteter Position einen sanften Glanz an die Decke wirft und so die gesamte Umgebungsbeleuchtung in jedem Innenraum effektiv bereichert. Diese Einbauwandleuchte ist elegant mit einer diskreten Einfassung versehen, die entweder in einer raffinierten weißen oder einer glatten schwarzen Pulverbeschichtung erhältlich ist. Darüber hinaus bietet jede Leuchte die Möglichkeit, durch die Auswahl einer Rückplatte, die in sieben verschiedenen Lack- oder Eloxierungsoptionen einzigartig ausgeführt werden kann, eine persönliche Note zu verleihen. Ein weicher, aber markanter Lichtstrahl und die steile Abschrägung der Abschlusslamelle lenken die Aufmerksamkeit auf die gerade, vertikale Rückfläche, die je nach Wunsch des Designers in verschiedenen Materialien ausgeführt werden kann. kreon side, erhältlich in den Breiten 25, 40 und 80 mm, lässt sich perfekt in die Architektur einfügen und mit anderen kreon-Leuchten kombinieren.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_side_80
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppewall luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)221
    • Breite (mm)96
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit