Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25
side in-line 25

    side in-line 25

    Google-Übersetzung,
    kreon side in-line 25 ist das kleinste Mitglied der erneuerten kreon side in-line-Familie und misst gerade einmal 25 x 100 mm. Seine sorgfältig gestalteten facettierten Reflektoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung eines gleichmäßigen, asymmetrischen Lichtstrahls ohne scharfe Kanten oder zu intensive Brennpunkte. Dieses raffiniert gefertigte Element wirft auch ein weiches, einladendes Licht und dient als Orientierung, wenn es nach unten gerichtet ist, während es in nach oben gerichteter Position einen sanften Glanz an die Decke wirft und so die allgemeine Umgebungsbeleuchtung in jedem Innenraum effektiv bereichert. Diese Einbauwandleuchte verfügt über eine randlose Oberfläche, die zu ihrer nahtlosen Integration in die Umgebung beiträgt. Darüber hinaus bietet jede Leuchte die Möglichkeit, durch die Auswahl einer Rückplatte, die in sieben verschiedenen Lack- oder Eloxierungsoptionen individuell gestaltet werden kann, eine persönliche Note zu verleihen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_side_inline_25
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppewall luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)25
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit