Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
side in-line 40
side in-line 40

    side in-line 40

    Google-Übersetzung,
    kreon side in-line 40 ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Die kleinere 40x100-Version, die der Höhe ihres kleineren Gegenstücks kreon side in-line 25 entspricht, oder eine 40x200-Variante, die der Höhe des größeren kreon side in-line 80 entspricht. Seine sorgfältig entworfenen facettierten Reflektoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung eines gleichmäßigen, asymmetrischen Lichtstrahls, frei von scharfen Kanten oder übermäßig intensiven Brennpunkten. Dieses raffiniert gefertigte Element wirft auch ein weiches, einladendes Licht und dient als Orientierung, wenn es nach unten gerichtet ist, während es in einer nach oben gerichteten Position einen sanften Glanz an die Decke wirft und so die gesamte Umgebungsbeleuchtung in jedem Innenraum effektiv bereichert. Diese Einbauwandleuchte verfügt über eine randlose Oberfläche, die zu ihrer nahtlosen Integration in die Umgebung beiträgt. Darüber hinaus bietet jede Leuchte die Möglichkeit, durch die Auswahl einer Rückplatte, die in sieben verschiedenen Lack- oder Eloxierungsoptionen individuell gestaltet werden kann, eine persönliche Note zu verleihen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_side_inline_40
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgrupperecessed wall luminaire
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika