Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wabi pillar 300
wabi pillar 300

    wabi pillar 300

    Google-Übersetzung,
    kreon wabi pillar ist ein Poller für Wohnwege. Das schwarze, rechteckige Volumen ist mit einer kostengünstigen, asymmetrischen, nach unten gerichteten LED-Optik ausgestattet, die die Bodenoberfläche beleuchtet. Vorder- und Rückseite der Leuchte bestehen aus schlagfestem, thermisch gehärtetem Schwarzglas in einem schwarz pulverbeschichteten Metallgehäuse. Zusätzliche Erdspieße und Betonanker sorgen für eine stabile Installation in jedem Bodentyp.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_wabi_pillar_300
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeoutdoor lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)356
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika