Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waste bin BS610
Waste bin BS610

    Waste bin BS610

    Google-Übersetzung,
    Abfallsammler zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit 180°-Radiusfront und perforierter Blende, Zylinderschloss mit Franke Einheitsschlüssel, ca. 22 Liter Fassungsvermögen, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 410 x 380 x 222 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      222.00 mm
      Overall height      380.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056825
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)410
    • Tiefe (mm)222
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
    Vereinigte Arabische Emirate
    Belgien
    Australien
    Kanada
    Südafrika
    Deutschland
    USA
    Estland
    Finnland
    Frankreich
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Niederlande
    Österreich
    Polen
    Rumänien
    Russland
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich