Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    Google-Übersetzung,
    Toilettenpapierhalter zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 14 Gauge (2 mm), Gehäuse wird durch einen an der Montageplatte befestigten Edelstahlstab und einen Sicherheitsverschluss gehalten, Papierauszug über Abreißkante , für drei Rollen mit max. 120 mm Breite und max. Ø 115 mm, ohne Spindeln, Reserverollen sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 130 x 415 x 150 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      Key-screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      150.00 mm
      Overall height      415.00 mm
      Overall width      130.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057081
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)415
    • Breite (mm)130
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit