Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Paper towel dispenser STRX600E
STRATOS Paper towel dispenser STRX600E
    Archiviert

    STRATOS Paper towel dispenser STRX600E

    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection window on front, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 327 x 632 x 147 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      147.00 mm
      Overall height      632.00 mm
      Overall width      327.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057207
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)632
    • Breite (mm)327
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)6.68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit