Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Electronic soap dispenser STRX625
STRATOS Electronic soap dispenser STRX625
    Archiviert

    STRATOS Electronic soap dispenser STRX625

    Touch free soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection window on front, infrared sensor activity for non-touch operation, red light shows battery status, includes 6 pcs. 1.5 V Alkaline AA batteries, suitable for liquid soaps and lotions, 0.8 liter soap tank, depending on soap between 0.6 and 1.1 ml is dispensed, mounting height 300 mm above wash basin or table top, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 120 x 303 x 126 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      126.00 mm
      Overall height      303.00 mm
      Overall width      120.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      6.00000
      Type of batteries      AA Mignon battery 1.5 V
      Type of soap container      Integrated refillable tank
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057388
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)303
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)126
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit