Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    Google-Übersetzung,
    Gewerbespüle für Einbau- oder Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, zwei tiefgezogene, nahtlos verschweißte Becken, ohne Überlauf und 80 mm Hahnbank, Becken links oder rechts, Ablaufgarnitur 1 1/2" mit zweiteiligem Überlauf Rohr bestehend aus perforiertem Edelstahlrohr und Kunststoffrohr, Abtropffläche mit Riffelung und schräg zum Becken, Abtropffläche mit verstärktem Edelstahlbügel, 100 mm rückwärtiger Aufkantung, Wandbefestigungswinkel optional, Bohrungen für Wandbefestigung vorgelasert, Maße 2000 x 432 x 700 mm (B x H x T) Abtropffläche rechts
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Bowl depth 600.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057584
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeCatering sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)432
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit