Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA Commercial sink MAXS112-140
MAXIMA Commercial sink MAXS112-140

    MAXIMA Commercial sink MAXS112-140

    Google-Übersetzung,
    Gewerbespüle für Einbau- oder Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, tiefgezogenes, nahtlos verschweißtes Becken mit Maßen, ohne Überlauf und 80 mm Hahnbank, Becken links oder rechts, Ablaufgarnitur 1 1/2", zweiteilig Überlaufrohr bestehend aus perforiertem Edelstahlrohr und Kunststoffrohr, Tropfplatte mit Riffelung und schräg zum Becken, Tropfplatte mit verstärktem Edelstahlbügel, 100 mm Aufkantung hinten, Wandbefestigungswinkel optional, Bohrungen für Wandbefestigung vorgelasert, Maße 1400 x 432 x 600 mm (B x H x T) Abtropffläche rechts
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     432.00 mm
      Overall width       1,400.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      300.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width     500.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish    Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Right
      Drainer / storage board quantity      1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057662
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeCatering sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)432
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)14.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika