Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXIMA Commercial sink MAXS117-120
MAXIMA Commercial sink MAXS117-120

    MAXIMA Commercial sink MAXS117-120

    Google-Übersetzung,
    Gewerbespüle für Einbau- oder Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, tiefgezogenes, nahtlos verschweißtes Becken, ohne Überlauf und 80 mm Hahnbank, Becken links oder rechts, Ablaufgarnitur 1 1/2" mit zweiteiligem Überlaufrohr bestehend aus perforiertem Edelstahlrohr und Kunststoffrohr, Tropfplatte mit Riffelung und schräg zum Becken, Tropfplatte mit verstärktem Edelstahlbügel, 100 mm Aufkantung hinten, Wandbefestigungswinkel optional, Bohrungen für Wandbefestigung vorgelasert, Tropfplatte links
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height     382.00 mm
      Overall width       1,200.00 mm
      Type of mounting       Mounted on product
      Bowl heigth      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge       Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Left
      Drainer / storage board quantity     1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057698
    • ProduktfamilieCatering
    • ProduktgruppeCatering sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)382
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika