Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS Utility sink BS340
SIRIUS Utility sink BS340

    SIRIUS Utility sink BS340

    Google-Übersetzung,
    Universalspüle für Unterputzmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Becken nahtlos verschweißt mit den Maßen 500 x 380 x 230 mm, Ablaufgarnitur 1 1/2" mit Kunststoff-Überlaufrohr, Ablauf hinten mittig, inklusive Unterlegscheibe u Schellen für einliegende Montage Durchmesser Ausschnitt 540 x 450 mm Abmessungen 560 x 230 x 470 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      475.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      565.00 mm
      Type of mounting      Inset mounting
      Bowl height      230.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Sump basket      No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000057989
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)565
    • Tiefe (mm)475
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)4.26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit