Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS urinal CMPX538WF
CAMPUS urinal CMPX538WF

    CAMPUS urinal CMPX538WF

    Google-Übersetzung,
    Einzelurinal zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, ovales Becken, verdeckter waagerechter Abgang zur Wand, Montage und Befestigung nach EN 80, verdeckte Verschraubung, inklusive Geruchsverschluss DN 50, inklusive Montagewinkel und Ablaufhaube. Wasserfreies Urinal, mit 90° Bogen DN 50, inklusive Edelstahlablauf und Membrane.
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Waterfree flat perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water free / no flushing
      Type of urinal    C  Single urinal
      Water outlet      Concealed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000071875
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeSingle urinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)733
    • Breite (mm)313
    • Tiefe (mm)341
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSüdafrika
    • Hergestellt inSüdafrika
    • Nettogewicht (kg)7.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit