Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDA triple washbasin ANMW231
RONDA triple washbasin ANMW231

    RONDA triple washbasin ANMW231

    Google-Übersetzung,

    Dreifach-Waschtisch RONDA aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Farbe Alpinweiß. Mit drei fugenlosen Rundbecken, hinten abgeflacht, ohne Überlauf. Montage auf Waschtischrückwand. Hinterer konturierter Rand. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). Mit Hahnlöchern 35 mm (D). Inklusive Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x T)
    Schüsselabmessungen 540 x 90 x 380 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      540.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Distance between bowls      700.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090009
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit