Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN paper towel dispenser RODX600ME
RODAN paper towel dispenser RODX600ME

    RODAN paper towel dispenser RODX600ME

    Google-Übersetzung,
    Papierhandtuchspender zur verdeckten Montage hinter Wand und Spiegel, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, für 600 - 800 Papierhandtücher, je nach Faltung, Befüllung von unten, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 342 x 464 x 113 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      113.00 mm
      Overall height      464.00 mm
      Overall width      342.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Maximum depth/diameter of consumable      85.00 mm
      Maximum width of consumable      270.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000090058
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)464
    • Breite (mm)342
    • Tiefe (mm)113
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit