Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX455

    Google-Übersetzung,
    Behindertenwaschbecken für Wandmontage, verdeckte Montage mit Edelstahlstäben durch die Wand, Befestigung und Service über Wartungsraum, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos verschweißtes Rundbecken mit Durchmesser 347 mm, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, nahtlos verschweißter Ablauf mit 32 mm Ablaufrohr, Ablauf mittig, für versenkte Siphonmontage - Siphon nicht im Lieferumfang enthalten, inklusive Edelstahlstangen und Muttern. Abmessungen 500 x 105/160 x 425 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      425.00 mm
      Overall height      160.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting   Bolt fix with duct wall
      Bowl height      81.00 mm
      Bowl depth      347.00 mm
      Bowl width      347.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Welded perforated waste (non removable)
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100058
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)425
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit