Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AQUALINE WC flushing valve AQRM551
AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    AQUALINE WC flushing valve AQRM551

    Google-Übersetzung,
    AQUALINE WC-Spülarmatur für Aufputzmontage, Spülmenge und Volumenstrom einstellbar. Mit Nennweite DN 15. Messing poliert verchromt, Druckkappe und Verschraubung aus verchromtem Kunststoff.
    Spezifikation
    • calculation flow rate cold wat 0.7 l/s
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 15
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      minimum flushing flow 0.7 l/s
      minimum flush water volume 6 Liter
      protective shutdown no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      tailor made no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      water connection threaded connection (external)
      Basic colour chrome
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100082
    • ProduktfamilieFlushing systems
    • ProduktgruppeSelf closing WC flushing systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.61
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure relief valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit