Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450
HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    HEAVY-DUTY single washbasin HDTX450

    Google-Übersetzung,
    Einzelwaschtisch zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit 3 Gewindestangen zur Montage durch die Wand über einen Betriebsraum, nahtlos verschweißtes Becken, 40 mm Armaturenbank, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, 1 1 /4" Flachlochablauf, inkl. verdeckt montiertem Siphon DN 32. Maße 450 x 280 x 400 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      400.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Bowl height      150.00 mm
      Bowl width      270.00 mm
      Bowl depth     360.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Type of basin      Vanity basin
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Stem valve
      Siphon diameter      DN 32
      Spillway      No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100349
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)8.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit