Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594
HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594

    HEAVY-DUTY Wall hung WC pan HDTX594

    Google-Übersetzung,
    Wandhängendes Behinderten-WC, verdeckte Montage mit Edelstahlstangen durch die Wand, Befestigung und Service über Wartungsraum, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,6 mm, Spülung zertifiziert nach EN 997, verdeckter Spülrand mit min. 4 Liter Spülkapazität, mit ummanteltem horizontalem 'P'-Siphonauslass mit 100 mm Durchmesser, zur Mitte hin konisch zulaufender Presssitzbereich, alle Kanten gebogen, Befestigung mit 280-mm-Edelstahlstäben und Schraubenmuttern (im Lieferumfang enthalten) durch die Wand. Abmessungen 360 x 351 x 700 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      351.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100444
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeWCs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)351
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)17.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit