Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597
CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    CAMPUS floor standing WC pan HDTX597

    Google-Übersetzung,
    Campus-Stand-WC-Becken zum Einbau durch Kanalwände, hergestellt aus Edelstahl 1.4301 (304), Materialstärke 1,5 mm für Becken und Verkleidung - seidenmatt poliert. Das WC enthält einen P-Siphon aus Edelstahl mit einem Außendurchmesser von 102 mm. Für die Montage des WCs durch eine Kanalwand werden eine separate Montageplatte und 4 Schrauben mitgeliefert. Das Campus-WC hat einen gepressten Sitzbereich, der bei vandalismusgefährdeten Installationen keinen separaten Sitz benötigt. Sitz und Deckel können jedoch montiert werden. Zulassung: Entspricht BS EN 997 für 4,5-Liter-Spülung. Erfüllt auch die australischen und deutschen Prüfnormen. Ohne Sitz und Deckel Abmessungen 360 x 400 x 500 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Bolt fix with duct wall
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      No seat
      Type of WC      Wall hung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000100729
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeWCs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)19.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit