Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711
SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711

    SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711

    Google-Übersetzung,
    Stiefelreinigungsgerät aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit glatter, porenfreier Oberfläche, Farbe Anthrazit. Mit höhenverstellbaren Füßen, verzinktem Klapprost, Handbürste mit Hebelventil, Haltegriff, Sohlenreinigungsbürsten, Sprühdüsen und Fußventil DN 15. Ohne Füße, mit Ablaufstutzen DN 100, horizontal Maße 600 x 205 x 900 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • bowl finish high polished
      brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      drainer or storage no
      grid hinged
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      number of waste holes 1
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1095 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      wash riffle no
      spillway no
      splash back no
      sump no
      sump basket no
      surface finish coated
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      type of utility sink cleaner sink
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101085
    • ProduktfamilieSpecial cleaning units
    • ProduktgruppeShoe and boot cleaning units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1095
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)36.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit