Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eye shower FAID103
Eye shower FAID103

    Eye shower FAID103

    Google-Übersetzung,
    Augen- und Gesichtsdusche mit Handbrause und Schlauch aus grünem Kunststoff mit Edelstahlabdeckung. Erfüllt die Anforderungen der EN 15154, Teil -2. Handbrause aus grünem Kunststoff, Staubschutzkappe mit Gebrauchsanweisung. Zur Montage an Wänden oder Labormöbeln, mit Spiralschlauch
    Spezifikation
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Laboratory furniture
      Drip pan NO
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101102
    • ProduktfamilieEmergency showers
    • ProduktgruppeEye cleaning taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEye wash fountains
    • OmniClassNummer23-29 37 13 15
    • OmniClassTitelCombination Emergency Eye Wash Stations

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit