Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QUADRO single washbasin ANMW416
QUADRO single washbasin ANMW416

    QUADRO single washbasin ANMW416

    Google-Übersetzung,
    QUADRO Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit nahtlosem, rechteckigem Becken ohne Überlauf. Integrierte Rückwand mit integrierten Halterungen und Befestigungslöchern. Hinterer konturierter Rand. Dreiseitige Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial (Stockschrauben und Dübel). Farbe Alpinweiß Maße Waschbecken 1000 x 60 x 530 (B x H x T) Maße Becken 580 x 40/90 x 360 (B x H x T) Mit Hahnloch
    Spezifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl width      360.00 mm
      Bowl depth      580.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101159
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)16.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit