Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Google-Übersetzung,
    Netzteil - A3000 open im wasserdichten Gehäuse zur Wandmontage zur Spannungsversorgung der Armatur AQUA 3000 open, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. Mit Aderendhülsen
    Spezifikation
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000102691
    • ProduktfamilieWater management
    • ProduktgruppeComplementary parts water management
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)43
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPower supply products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit