Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Workroom sink SIRW772
Workroom sink SIRW772

    Workroom sink SIRW772

    Google-Übersetzung,
    Arbeitsraumspüle aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfrei glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Becken mit integriertem Hahnloch, ohne Hahnloch, mit Markierung zum Bohren von Löchern auf der Unterseite des Hahnlochs. Große Innenradien, Beckenboden mit 2° Gefälle. Alpinweiße Farbe. Standrohrventil DN 40 x 200 mm und Schutzsieb (herausnehmbar) aus Edelstahl. Geschweißter Unterbaurahmen, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, verstellbare Standfüße. Inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T) Beckenabmessungen 1960 x 283 x 555 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code Miranit
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 555.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish High polished
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Outlet size DN 40
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket No
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000102721
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)156.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • OmniClassNummer23-25 41 11 13 11
    • OmniClassTitelPlaster Sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit