Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror M501HD
Mirror M501HD

    Mirror M501HD

    Google-Übersetzung,
    Edelstahlspiegel zur Wandmontage, Spiegel mit spiegelnder polierter Oberfläche, Materialstärke 1 mm, Spiegelfläche zum Benutzer geneigt, sechs sichtbare Befestigungspunkte, inklusive. Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 460 x 528 x 62 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000103195
    • ProduktfamiliePrison units
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)528
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika