Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASHINO-3 wash and play trough for children SANW215
WASHINO-3 wash and play trough for children SANW215

    WASHINO-3 wash and play trough for children SANW215

    Google-Übersetzung,

    WASHINO-3 Kinder-Wasch- und Spieltrog aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit 3 Waschplätzen. Wellenförmiges Becken, große Innen- und Außenradien der Becken, mit integriertem Schwallrand, Hahnbank mit Hahnloch für jeden Waschplatz. Ab- und Überlaufventil als Standrohr. Montage auf Waschtischrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 1600 x 240 x 450 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      240.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      3.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000106654
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash troughs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika