Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0017

    Google-Übersetzung,
    Unterschrank für Klassenzimmerbecken aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Farbe weiß. Standschrank dreiseitig geschlossen mit schwarzer Sockelleiste und Stellfüßen, Fronttür mit Griff und Zylinderschloss, Türanschlag links oder rechts. Abmessungen 570 x 720 x 390 mm (B x H x T) Türanschlag links
    Spezifikation
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000107663
    • ProduktfamilieWash place solutions
    • ProduktgruppeWashroom furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)16.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClassroom storage units
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit