Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Google-Übersetzung,
    Unterschrank für Klassenzimmerbecken aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Farbe weiß. Standschrank dreiseitig geschlossen mit schwarzer Sockelleiste und Stellfüßen, Fronttür mit Griff und Zylinderschloss, Türanschlag links oder rechts. Türanschlag rechts
    Spezifikation
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000107664
    • ProduktfamilieWash place solutions
    • ProduktgruppeWashroom furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClassroom storage units
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit