Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAMPUS Squat pan HDTX504
CAMPUS Squat pan HDTX504

    CAMPUS Squat pan HDTX504

    Google-Übersetzung,
    Unterputzwanne aus Edelstahl, passend für UP-Spüler DN 20, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, 9 Liter Spülinhalt, mit umlaufendem Falzrand (22 mm), kreisförmiger Spülrand, selbstmordsicher. Vertikaler Anschluss von hinten mit Verschraubung Ø 28 mm, innenliegender Ablaufstutzen DN 100, Befestigungsmaterial und Höhenausgleich inklusive. Abmessungen 755 x 200 x 755 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1 mm
      outlet size DN 100
      overall depth 755 mm
      overall height 200 mm
      overall width 755 mm
      tailor made no
      type of mounting inset floor mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC squat-pan
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000108804
    • ProduktfamilieUrinals / WC
    • ProduktgruppeSquat pans
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)755
    • Tiefe (mm)755
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)14.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC squatting pans

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit