Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW505
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW505

    VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW505

    Google-Übersetzung,
    Einzelwaschtisch VARIUScare aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT. Farbe Alpinweiß. Unterfahrbar, mit integriertem Griffrand. Nahtlos geformtes Becken, ohne Überlauf. Mit Hahnloch, integrierter Rückwand mit integrierten Bügeln und Befestigungslöchern. Hinterer konturierter Rand. Inklusive Befestigungsmaterial. Abmessungen 450 x 100 x 350 mm (B x H x T) Schüsselabmessungen 400 x 60 x 230 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Single washbasin VARIUScare made of MIRANIT resin-bonded mineral material. Colour Alpine white. Wheelchair accessible, with integrated gripping edge. Seamless moulded bowl, without overflow. With tap hole, integral back panel with integrated brackets and holes for fixing. Rear contoured edge. Mounting material included. Dimensions 450 x 100 x 350 mm (W x H x D) Bowl dimensions 400 x 60 x 230 mm (W x H x D)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030020963
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)10.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit