Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. electronic soap dispenser EXOS625B
EXOS. electronic soap dispenser EXOS625B
    Archiviert

    EXOS. electronic soap dispenser EXOS625B

    Touch free soap dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, inspection window on side, infrared sensor activity for non-touch operation, LED display shows battery status, requires 4 pieces 1.5V AA batteries, suitable for liquid soap and lotions, includes 800 ml refill tank, dispenses 0.6 - 1.1 ml depending on soap, includes mounting materials. Dimensions 120 x 325 x 120 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height     325.00 mm
      Overall width     120.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting
      Filling quantity     800.00000
      Filling quantity     uom ml
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable     Liquid soap
      Type of operation     Sensor operation
      Number of batteries     4.00000
      Type of batteries     AA Mignon battery 1.5 V
      Type of soap container     Integrated refillable tank

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030022943
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)325
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit