Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS paper towel dispenser STRX635B
STRATOS paper towel dispenser STRX635B
    Archiviert

    STRATOS paper towel dispenser STRX635B

    Centerfeed paper roll box for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, for paper rolls with max. Ø 190 mm and max. height of 250 mm, only for centerfeed paper rolls, integrated w/ stainless steel tear- off edge and strain relief avoiding paper tear-off within casing, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 205 x 325 x 240 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      241.00 mm
      Overall height      343.00 mm
      Overall width      205.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      190.00000
      Filling quantity uom      mm diameter
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030025051
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)343
    • Breite (mm)205
    • Tiefe (mm)241
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit