Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS. paper towel dispenser EXOS637W
EXOS. paper towel dispenser EXOS637W
    Archiviert

    EXOS. paper towel dispenser EXOS637W

    Manual paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, maximum roll width 205 mm, maximum roll diameter 200 mm, paper perforation length 260 mm, adjustable paper roll holder for optimised paper dispensing, includes mounting materials. Dimensions 300 x 425 x 210 mm (W x H x D)
    Spezifikation
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      425.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Manual operation
      Maximum depth/diameter of consumable      200.00 mm
      Maximum width of consumable      205.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030025233
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)425
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)210
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)8.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit