Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001
F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001

    F5S-Therm self-closing thermostat wall-mounted mixer F5ST1001

    Google-Übersetzung,

    F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 für Wandmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für den Sanitärbereich. Hydraulisch gesteuert, Anschluss an Warmwasser und Kaltwasser. Mit Aufnahme für eine optionale Wasserhygieneeinheit zur automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC-Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbstschließend, strömungsdruckunabhängig durch mediumgetrennte Bauweise. Stufenlose Einstellung der Fließdauer. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Option zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungsgeschütztes, berührungssicheres Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing hochglanzverchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und abschließbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Schmutzfängern, komplett abgedeckt mit tiefenverstellbaren Schraubrosetten.

    Ausladung 135 mm.

    Spezifikation
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time       Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      135.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Manual
      Protective shutdown       No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030032959
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeSelf closing taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-08
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)263
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit