Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA grab rail CNTX300W
CONTINA grab rail CNTX300W

    CONTINA grab rail CNTX300W

    Google-Übersetzung,
    Haltegriff zur Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, grobpoliert für bessere Haptik, 32 mm Rohrdurchmesser, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, mit zwei Edelstahlabdeckungen zur verdeckten Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel . Typ 300 mm Abmessungen 378 x 78 x 82 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 378.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030033995
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)78
    • Breite (mm)378
    • Tiefe (mm)82
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit