Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5E electronic pillar tap F5EV1002
F5E electronic pillar tap F5EV1002

    F5E electronic pillar tap F5EV1002

    Google-Übersetzung,
    F5E Standventil DN 15 für Sanitäranlagen, optoelektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warm- oder Kaltwasser über Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing hochglanzverchromt. Diebstahlsicherer Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Strahlregler 5,0 l/min. Aktivierte Wasserhygienespülung 24 Stunden nach letzter Aktivierung, Sicherheitsabschaltung mit Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit zur Parametrierung und Kommunikation über optionale, bidirektionale Fernbedienung. Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC.
    Spezifikation
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Sensor operation
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      100-240VAC
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.10 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.08 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      125.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      From bottom
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030035330
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeElectronic taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)57
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit