Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - right CNTX50WR
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - right CNTX50WR

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - right CNTX50WR

    Google-Übersetzung,

    90°-Winkel-Gelenkstange zur Wandmontage, horizontal und vertikal, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, grobpoliert für bessere Haptik, 32 mm Rohrdurchmesser, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, mit vier Edelstahlabdeckungen zum Verstecken Montage, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

    Geben Sie rechts ein

    Abmessungen 806 x 983 x 726 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      726.00 mm
      Overall height      983.00 mm
      Overall width      806.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030038228
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)983
    • Breite (mm)806
    • Tiefe (mm)726
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)2.67
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit