Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS wash trough BS313N
SIRIUS wash trough BS313N

    SIRIUS wash trough BS313N

    Google-Übersetzung,
    SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Trog 0,8 mm / Seitenwände 1,2 mm, Seitenwände mit integrierten Wandhaltern, fugenlos verschweißt, Frontplatte mit Scheuerleiste, 70 mm abgesenkte Armaturenbank, kein Überlauf, 40 mm Aufkantung hinten, Ablauf links, Standrohrsieb G 1 1/2 B aus Kunststoff, Eckschutzblech abnehmbar, inkl. Befestigungsmaterial. Abmessungen 750 x 354 x 500 mm (B x H x T) Beckenabmessungen 670 x 314 x 390 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 354.00 mm
      Overall width 750.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 314.00 mm
      Bowl width 390.00 mm
      Bowl depth 670.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1.00000
      Bowl construction Square corner
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle Yes
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030045753
    • ProduktfamilieUtility sinks
    • ProduktgruppeMulti purpose sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)354
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)8.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika