Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008

    Shower rail ACXX2008

    Google-Übersetzung,
    Brausestange aus verchromtem Messing mit zwei Wandhalterungen. Verstellbarer Brausehalter mit Druckknopfbedienung, aus verchromtem Kunststoff. Länge 900 mm, Durchmesser 20 mm, inklusive Befestigungsmaterial.
    Spezifikation
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030051217
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeComplementary parts showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)114
    • Tiefe (mm)71
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit