Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004

    Google-Übersetzung,
    F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als DN 15 Wandbatterie für Wandmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Sanitärräume. Thermostatisch geregelte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetspülerkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühgeschütztes, berührsicheres Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing hochglanzverchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollflächig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 155 mm.
    Spezifikation
    • With backflow preventer yes
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 155 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030066483
    • ProduktfamilieTaps
    • ProduktgruppeManual taps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-10
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)288
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit