Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2005
F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2005

    F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2005

    Google-Übersetzung,
    F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigmontageset für Unterputzmontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und Vorrichtung für eine optionale Hygieneeinheit zur automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch geregelte Mischerkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühschutz sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallkonstruktion, sichtbare Teile hochglanzpoliert, verchromt. Halterahmen inkl. Profildichtung, Edelstahl-Abdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Verschraubung, verchromter Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Siebe. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.
    Spezifikation
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Built-in fitting model Finishing section
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 245 mm
      Cover plate width 190 mm
      With filter yes
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of shower in-wall fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030066500
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeManual showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika